X8016M.21AA4
Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C), Med integrerad överhettningsregulator, Återkopplingssignal: Modbus eller analog 0...10 V
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Detaljer
Nedladdningar
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2.6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Styrningstyp
- Kommunicerande
- Skyddskategori
- IP54
- Portar
- 2-ports
- Temperatur på medium
- -20...70°C [-4...158°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Differenstryck
- ∆pmax 3500 kPa
- Röranslutning
- Invändig lödhylsa ODF