X8054M.6392A
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Temperatur på medium -20...90°C [-4...194°F] (med ställdon 2...90°C)
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Detaljer
Nedladdningar
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 11 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 22 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- MFT/programmerbar
- Skyddskategori
- IP54
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 43 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Temperatur på medium
- -20...90°C [-4...194°F]
- Differenstryck
- ∆pmax 1800 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig lödhylsa ODF