H6040X16-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6040X16-S2

H6040X16-S2

Sätesventil, 2-ports, DN 40, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]

Listpris
12 298,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H6040X16-S2
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
    16 m³/h
    Medium
    Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...150°C [41...302°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 2500 kPa
    • 150° C upp till 2430 kPa