• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Sätesventiler

H664S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H664S

H664S

Sätesventil, 2-ports, DN 65, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]

Listpris
13 915,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H664S
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    MagiCAD Cloud

    • Visa nu

    Vattensystem

    • Ladda ner

    Referenser
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    58 m³/h
    Medium
    Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...150°C [41...302°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 1600 kPa
    • 150° C upp till 1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Fläns

    Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
    +46 8 464 07 00
    Prenumerera på nyhetsbrev
    Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)