H679R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H679R

H679R

Sätesventil, 2-ports, DN 80, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 90 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
12 125,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H679R
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ventilhalsuppvärmning för ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listpris: 3 601,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    90 m³/h