H713R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H713R

H713R

Sätesventil, 3-ports, DN 15, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
3 886,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H713R
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
    3-ports
    Kvs
    1.6 m³/h
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
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet