H7150N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H7150N

H7150N

Sätesventil, 3-ports, DN 150, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
45 874,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H7150N
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
    ZH7150

    ZH7150

    Blindfläns PN 16 för sätesventil DN 150

    Listpris: 2 960,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ventilhalsuppvärmning för ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listpris: 3 601,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    320 m³/h
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
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet