H732N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H732N

H732N

Sätesventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
5 991,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H732N
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
    ZH732

    ZH732

    Blindfläns PN 16 för sätesventil DN 32

    Listpris: 691,00 SEK
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
    3-ports
    Kvs
    16 m³/h
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
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet