H740R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H740R

H740R

Sätesventil, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
5 208,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H740R
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
    3-ports
    Kvs
    25 m³/h
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
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet