3. Sätesventiler

EXT-H625XP-315



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EXT-H625XP-315

EXT-H625XP-315

Tryckoberoende sätesventil, 2-ports, DN 25, Fläns, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatur på medium 5...140°C [41...284°F]

Ställdonen måste beställas separat. Se elektriska tillbehör.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 4 140,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54

Listpris: 5 584,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 5 177,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 4 343,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 4 343,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 4 140,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 5 533,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 4 598,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 4 598,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
0.80
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 30% vol.
Temperatur på medium
5...140°C [41...284°F]
Differenstryck, anteckning
För att säkerställa kavitationsfri drift måste det maximala differenstrycket ∆pmax beräknas enligt anvisningarna för projektplanering.
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,02 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns