2. Reglerventiler
  3. Ventilställdon

LR24A-KNX



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LR24A-KNX

LR24A-KNX

Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54

Listpris
4 038,00 SEK
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
MagiCAD Cloud

  • Visa nu

Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner

Programvara/appar
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
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
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
KNX (S-Mode)