3. Felsäkra ställdon

CM24K-T-R.2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Vridande ställdon, felsäker för effektmodul SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP20, Terminaler
Multipack 20 st.

Listpris
28 880,00 SEK
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
AV6-20

AV6-20

Axelförlängare 170 mm ø10 mm för spjällaxel ø6...16 mm

Listpris: 653,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARCM

Z-ARCM

Roteringsskyddsklämma, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 720,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 280,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 580,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PICM

Z-PICM

Lägesindikator, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 960,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Effektmodul för CM..K.. vridande ställdon, AC 230 V, Öppna/stäng, IP40, Terminaler
Multipack 10 st.

Listpris: 25 330,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
0.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 1,5 mm² kopparledning eller 1,0 mm² koppartrådar (3-trådig)
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med magnet
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...12.7 mm
Skyddskategori
IP20