3. Felsäkra ställdon

EF230A-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EF230A-S2

EF230A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
12 013,00 SEK
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
IND-EFB

IND-EFB

Ändstoppsindikator, för EF..A

Listpris: 145,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K9-2

K9-2

Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø12...26,7 mm [1/2...1"]

Listpris: 640,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH-EFB

KH-EFB

Ställdonsarm Uttagsbredd 8,2 mm

Listpris: 480,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]

Listpris: 398,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 840,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-EFB

ZG-EFB

Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation

Listpris: 1 373,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listpris: 80,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
9 W
Effektförbrukning (i viloläge)
4.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
21 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Vridmoment
30 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 12...26.7 mm