2. Spjällställdon
  3. Felsäkra ställdon

TF230



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TF230

TF230

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP42

Listpris
2 614,00 SEK
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
AH-TF

AH-TF

Ställdonsarm

Listpris: 304,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV6-20

AV6-20

Axelförlängare 170 mm ø10 mm för spjällaxel ø6...16 mm

Listpris: 653,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 270,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 230,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listpris: 222,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SB-TF

SB-TF

Skruvfastsättningssats

Listpris: 394,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 820,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZDB-TF

ZDB-TF

Vridvinkelbegränsare, med stoppklack

Listpris: 120,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF8-TF

ZF8-TF

Fyrkanthålaxeladapter, 8x8 mm, för TF..

Listpris: 145,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-TF1

ZG-TF1

Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation

Listpris: 1 292,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
2.5 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
No
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<25 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...12.7 mm
Skyddskategori
IP42
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]