3. Linjära ställdon

LH24A300



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LH24A300

LH24A300

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 300 mm, IP54

Listpris
2 106,00 SEK
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
Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 040,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 247,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 747,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
150 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (förlängd) /1 (indragen)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
300 mm
Gångtid (motor)
150 s / 100 mm