• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll

BE24-12



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
BE24-12

BE24-12

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
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
  • Produktvideor
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
ZK1-B

ZK1-B

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 75,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 800,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-B

ZK2-B

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 80,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 2 000,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 2 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B

ZZ12-B

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BFA, BLE

Listpris: 68,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BFA, BLE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 400,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

ZST-BS

ZST-BS

Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet

Listpris: 549,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mekaniska brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll garanterar att utrymnings- och räddningsvägar hålls rökfria så länge som möjligt.

Röken hindras effektivt från att sprida sig till angränsande zoner och inkommande friskluft fördröjer överslag.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
12 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med handvev
Vridvinkel
100°
Gångtid (motor)
<60 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)