3. Linjära ställdon

LHQ24A-SR100



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LHQ24A-SR100

LHQ24A-SR100

Linjärt ställdon, 100 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 3.5 s, Slag 100 mm, IP54

Listpris
3 967,00 SEK
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
Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 040,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 247,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 747,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 1 546,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 1 872,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 1 872,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 1 332,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 3 631,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
23 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
100 N
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
Valbar med brytare
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
100 mm
Gångtid (motor)
3.5 s / 100 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]