• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Snabbgående ställdon

PMCA-S2-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Vridande ställdon, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminaler

Listpris
20 333,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 17

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 14

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR08

ZPR08

Adaptersats med distansring, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17

Listpris: 1 119,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adaptersats, F05/F07/F10 (inkl. skruvar F05), platt huvud/fyrkantig, NV 14

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 18

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 16

Listpris: 4 130,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPR20

ZPR20

Handvev för PR/PM-ställdon

Listpris: 209,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar och ansluter ledningarna till PR-, PK- och PM-ställdon med bibehållen IP-klassning

Korrekt montering och kabeldragning: IP66/67 med PR-, PM- och PK-ställdon.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
20 W
Effektförbrukning (i viloläge)
6 W
Effektförbrukning för dimensionering
med 24 V 19 VA/med 240 V 49 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Terminaler 2.5 mm²
Vridmoment
160 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
Elektroniskt reversibel
Manuell förbikoppling
Spak
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid motor variabel
30...120 s
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 17x17 mm
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)