3. Linjära ställdon

SH24A-SR200



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SH24A-SR200

SH24A-SR200

Linjärt ställdon, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris
4 079,00 SEK
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
Z-AS1

Z-AS1

Ändstoppssats, för SH..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 160,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 247,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS1

Z-KS1

Kopplingsstycke M8

Listpris: 747,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 1 546,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 1 872,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 1 872,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 1 332,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
4.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
450 N
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
Valbar med brytare
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
200 mm
Gångtid (motor)
150 s / 100 mm