GK24A-SZ
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54
Denna artikel tillverkas på beställning och kan därför inte returneras om den inte längre behövs.
- Listpris
- 10 477,00 SEK
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
Z-SPA
Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.
Listpris: 1 540,00 SEK
Ditt pris: ...
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Listpris: 398,00 SEK
Ditt pris: ...
ZG-GMA
Monteringssats för länkningsdrift för platt installation
Listpris: 1 109,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 11 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 21 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med brytare 0...100 %
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 35 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]