3. Säkerhetsställdon

BF48-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
BF48-5

BF48-5

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 18 Nm, AC/DC 48 V, Öppna/stäng, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter för fyrkanthålaxel 12 mm på rund spindel 18 mm, L = 33 mm för BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listpris: 718,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK-BF

ZK-BF

Adapter för fyrkanthålaxel med klämma för rund axel 10...20 mm / kvadratisk 10...16 mm för BF, BLF

Listpris: 443,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-B

ZK1-B

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 75,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 800,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-B

ZK2-B

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 80,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 2 000,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 2 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSN-BF

ZSN-BF

Stativ för SN2-C7 till BF

Listpris: 468,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B

ZZ12-B

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BLE

Listpris: 68,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BLE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 400,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

SN2-C7

SN2-C7

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 3 m

Listpris: 1 546,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 5 m

Listpris: 1 699,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet

Listpris: 549,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Advantages of motorised fire dampers

Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.

Spela upp Dela via e-post

Brandskyddsscenarier

1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 48 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
16 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
18 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med lägesstopp
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
<120 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
16 s
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, icke-kontinuerlig ihålig axel