3. Kylningsventiler

X8016M.213A3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8016M.213A3

X8016M.213A3

Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)

Listpris
8 178,00 SEK
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
CAD-data 3D
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
2.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kablar ingår inte i leveransen; använd endast Belimo-kablar Z-C24X3R..
Styrningstyp
MP-Bus
Skyddskategori
IP54
Portar
2-ports
Kvs
4.8 m³/h
Medium
HFC, HFO, R290
Temperatur på medium
-20...70°C [-4...158°F]
Anteckning om temperatur på medium
med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig lödhylsa ODF