X8016M.21AA3
Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)
- Listpris
- 10 243,00 SEK
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
- 2.6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kablar ingår inte i leveransen; använd endast Belimo-kablar Z-C24X3R..
- Styrningstyp
- Kommunicerande
- Skyddskategori
- IP54
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO, R290
- Temperatur på medium
- -20...70°C [-4...158°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig lödhylsa ODF