3. Kylningsventiler

X8042M.3B32A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8042M.3B32A

X8042M.3B32A

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)

Listpris
5 554,00 SEK
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
CAD-data 3D
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
0.3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
0.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Skyddskategori
IP40
Portar
2-ports
Kvs
8 m³/h
Medium
HFC, HFO
Temperatur på medium
-20...70°C [-4...158°F]
Anteckning om temperatur på medium
med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig lödhylsa ODF