H613N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H613N

H613N

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
5 228,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H613N
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
    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    1.6 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet