3. Sätesventiler

H325S-L



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H325S-L

H325S-L

Rostfritt stål sätesventil, 3-ports, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C [32...266°F]

Listpris
6 266,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H325S-L
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    0...130°C [32...266°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,02 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 0,02 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Invändig gänga