3. Ventilställdon

TR230-3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TR230-3

TR230-3

Vridande ställdon, 2 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 105 s, IP40

Listpris
1 666,00 SEK
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
CAD-data 2D

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

CAD-data 3D
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
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
3-punkts
Manuell förbikoppling
Med handvev
Gångtid (motor)
105 s / 90°
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
-7...50°C [19...122°F]