3. Zonventiler

C520Q-J/CQ230A-T/Z



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
C520Q-J/CQ230A-T/Z

C520Q-J/CQ230A-T/Z

Omkopplingszonventil, 3-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40, Terminaler
Ställdon levererat separat
3 rörkopplingar ZR4520Q tillhandahålls separat

Listpris
4 027,00 SEK
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
EXT-OC-ZR-C5Q

EXT-OC-ZR-C5Q

Isoleringsskal för ventil C5..Q-.., DN 15/20
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 394,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 280,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-C

ZCQ-C

Ändlägesstopp, för CQ..-ställdon
Multipack 5 st.

Listpris: 115,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-E

ZCQ-E

Axelförlängare CQ

Listpris: 321,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-W

ZCQ-W

Kapsling täckkåpa CQ, Färg: vit (RAL 9010)

Listpris: 108,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZLR-01

ZLR-01

Anslutningsadapter, QCV-LR

Listpris: 549,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR4520Q

ZR4520Q

Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"

Listpris: 525,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man ställer in kvs-värdet på ett QCV-ställdon

Så går det lätt att ställa in kvs-värdet på ett QCV-ställdon.

Spela upp Dela via e-post

Hur man installerar ett ställdon på en QCV-zonventil

Så här enkelt installerar du ett ställdon på en QCV-zonventil.

Spela upp Dela via e-post

Quick compact zone valve QCV

• Tättslutande reglerventiler förhindrar cirkulationsförluster

• Manuellt justerbara kv-värden med 2-ports reglerventiler

• Automatisk adaption till det inställda kv-värdet

• Minimal strömförbrukning i drift och i standbyläge

• Kompatibel med 24 V, 230 V, öppna-stäng/3-punkts, modulerande styrning och MP-Bus®

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
3.6 m³/h
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
2...100°C [36...212°F]
Anteckning om temperatur på medium
med ställdon 2...90°C
Avstängningstryck
280 kPa
Differenstryck, anteckning
50 kPa för lågbullerdrift
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Utvändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.7 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 3-trådig)
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP40