C420Q-K/CQ24A-MPL-T/Z
Zonventil, 2-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7.8 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminaler
Ställdon levererat separat
2 rörkopplingar ZR4520Q tillhandahålls separat
- Listpris
- 2 960,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
EXT-OC-ZR-C4Q
Isoleringsskal för ventil C4..Q-.., DN 15/20
endast för icke-kondenserande applikationer
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
ZR4520Q
Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"
Elektriska tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Hur man ställer in kvs-värdet på ett QCV-ställdon
Så går det lätt att ställa in kvs-värdet på ett QCV-ställdon.
Hur man installerar ett ställdon på en QCV-zonventil
Så här enkelt installerar du ett ställdon på en QCV-zonventil.
Quick compact zone valve QCV
• Tättslutande reglerventiler förhindrar cirkulationsförluster
• Manuellt justerbara kv-värden med 2-ports reglerventiler
• Automatisk adaption till det inställda kv-värdet
• Minimal strömförbrukning i drift och i standbyläge
• Kompatibel med 24 V, 230 V, öppna-stäng/3-punkts, modulerande styrning och MP-Bus®
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 7.8 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- 2...100°C [36...212°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- med ställdon 2...90°C
- Avstängningstryck
- 520 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 50 kPa för lågbullerdrift
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 0.6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.1 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 3-trådig)
- Styrningstyp
- MP-Bus
- Skyddskategori
- IP40