D632NL+SRF24A-SZ-5
Vridspjällventil, 2-ports, DN 32, Ögletyper PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Kvmax 55 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 9 958,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZR-EXT-F05
Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80
Elektriska tillbehör
Vridspjällventiler och ställdon
Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen.
Butterfly valves for control applications
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Avstängningstryck
- 1200 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- 0...100%: S-form; 0...60%: effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Tät, Läckage A
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2