D6500N+SY8-230A-3-T
Vridspjällventil, 2-ports, DN 500, Skivtyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 7060 m³/h, Kvmax 24100 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Vridande ställdon, 1500 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminaler
Ställdon monterat, inkl. länkning ZSY-702
Om produkterna beställs individuellt ingår inte tillbehöret ZSY-.. utan måste beställas extra.
Se ”Mekaniska tillbehör”.
- Listpris
- 179 225,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Vridspjällventiler och ställdon
Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen.
Butterfly valves for control applications
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 7060 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Avstängningstryck
- 600 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- 0...100%: S-form; 0...60%: effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Tät, Läckage A
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 722 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 759 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm² (Ledning 2x 1,5 mm² eller 1x 2,5 mm²)
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP67