2. Givare/Mätare
  3. Utomhusgivare (luft)

22UT-14



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22UT-14

22UT-14

Utomhusgivare temperatur aktiv, 4...20 mA, Extern givare, Sondlängd 25 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsplatta, dymlingar, skruvar

Listpris
1 394,00 SEK
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 500,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
4...20 mA
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
Sondlängd
25 mm