• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Tryckoberoende reglerventiler

EP025R6+BAC-HH2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EP025R6+BAC-HH2

EP025R6+BAC-HH2

Elektr. 6-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatur på medium 6...80°C [43...176°F], med kondensbrytare, kabellängd 2 + 2 m

Listpris
22 154,00 SEK
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
Vattensystem

  • Ladda ner

Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 279,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Isoleringsskal för ventil R30..-..-..-B3, DN 25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Rörböj 90°, hane/hona, DN 25, Rp 1", R 1", Sats med 2 st.

Listpris: 628,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR-005

ZR-005

Monteringskonsol för 6-portsventil DN 25

Listpris: 270,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR2325

ZR2325

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 25, Rp 1", R 1"

Listpris: 247,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-

Listpris: 2 899,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Givare

22HH-100X

22HH-100X

Kondensbrytare, Extern givare, LED, 2 m

Listpris: 2 045,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
6-ports
V'nom [l/h]
3500
Justerbar flödeshastighet
4.2...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
6...80°C [43...176°F]
Differenstryck
∆pmax 110 kPa
Avstängningstryck
350 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Linjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
5.3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
4.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
10.1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP54

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)