3. Dricksvattenventiler

EXT-R250-B5-PW



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EXT-R250-B5-PW

EXT-R250-B5-PW

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 10, ps 1000 kPa, Kvs 179 m³/h, Temperatur på medium 5...65°C [41...14°F]

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för EXT-R250-B5-PW
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
    179 m³/h
    Dricksvattencertifikat
    • DVGW registreringsnummer: DW-6102CM0126
    • ACS registreringsnummer: 20 ACC LY 082
    • WRAS registreringsnummer: 1609315
    Medium
    Dricksvatten
    Temperatur på medium
    5...65°C [41...14°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Tillfälliga ökningar upp till 90° C är tillåtna för en maximal period om 1 timme
    Avstängningstryck
    1000 kPa
    Differenstryck Δpmax
    1000 kPa
    Differenstryck, anteckning
    200 kPa för lågbullerdrift
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga