• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  2. Ställdon
  3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

GM24.2D



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GM24.2D

GM24.2D

Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 35 s (35...150 s), IP54, Terminaler

Listpris
5 533,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 143,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 339,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 270,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm

Listpris: 398,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Lägesindikator

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 840,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 1 109,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A.EIST.10

A.EIST.10

Anslutningsplint kompl. IP65, 24 V

Listpris: 142,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Blindplugg

Listpris: 31,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabelkanalskoppling, 1/2" NPT

Listpris: 102,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabelkanalskoppling, M20

Listpris: 102,00 SEK
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Gör så här – Installera GM-ställdon

Gör så här: Installera GM-ställdon

Spela upp Dela via e-post

Gör så här – Kabeldragning av GM-ställdon

Gör så här: Kabeldragning av GM-ställdon

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
8 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3-trådig)
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med lateral spak, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid motor variabel
35...150 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)