3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

GM24S.46



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GM24S.46

GM24S.46

Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Terminaler

Listpris
6 015,00 SEK
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
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 134,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 316,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 251,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm

Listpris: 371,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Lägesindikator

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 780,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 1 037,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A.EIST.10

A.EIST.10

Anslutningsplint kompl. IP65, 24 V

Listpris: 140,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EIST.16

A.EIST.16

Anslutningsplint kompl. IP65 för hjälpbrytare

Listpris: 140,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabelkanalskoppling, 1/2" NPT

Listpris: 100,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabelkanalskoppling, M20

Listpris: 100,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 888,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 360,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Installing GM Actuators

Spela upp Dela via e-post

Wiring GM Actuators

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
8 VA
Hjälpbrytare
2x SPST
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3-trådig)
Anslutningshjälpbrytare
Terminaler 2.5 mm² [14 AWG], (kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4-trådig)
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med lateral spak, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid motor variabel
35...150 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]