2. RetroFIT+
  3. Specialiserade produkter

K250B/SRFA-R



Tillbaka till produktkategori
K250B/SRFA-R

K250B/SRFA-R

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatur på medium -15...90°C [5...194°F]
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Ställdon levererat separat

Listpris
9 970,00 SEK
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xø17x55 mm (BxøxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFF-09

ZSFF-09

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xø12x55 mm (BxøxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFF-10

ZSFF-10

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xø17x55 mm (BxøxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFF-11

ZSFF-11

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xø14x55 mm (BxøxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFF-14

ZSFF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x55 mm (BxøxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFK-12

ZSFK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø12x4x55 mm (øxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFK-14

ZSFK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø14x5x55 mm (øxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFV-08

ZSFV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFV-09

ZSFV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFV-10

ZSFV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFV-11

ZSFV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFV-12

ZSFV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSFV-14

ZSFV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 764,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
  • Valbar:
  • Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)
  • Strömlös NO, ventil öppen (A - AB = 100 %)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s