• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Felsäkra ställdon

NF24A-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NF24A-S2

NF24A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
4 313,00 SEK
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
Z-SF

Z-SF

Förlängning av basplatta, för NF..A / SF..A

Listpris: 75,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
IND-AFB

IND-AFB

Ändstoppsindikator, för NF..A / SF..A

Listpris: 101,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K7-2

K7-2

Klämkoppling reversibel, för central montering, för spjällaxlar ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listpris: 402,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 270,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 230,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH-AFB

KH-AFB

Ställdonsarm, för 3/4" axlar, universalklämbygel diameter ø10...22 mm [3/8...7/8"], Uttagsbredd 8,2 mm

Listpris: 340,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listpris: 222,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Vridsäkring, 230 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 940,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Forminsats, 10x10 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Forminsats, 12x12 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Forminsats, 15x15 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Forminsats, 16x16 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-AFB

ZG-AFB

Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation

Listpris: 1 180,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 2 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-F

S2A-F

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 1 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A-F

P1000A-F

Återföringspotentiometer 1 kΩ

Listpris: 2 045,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listpris: 80,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
8.5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 10...25.4 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)