3. Ventilställdon

NRF230A-3-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRF230A-3-O

NRF230A-3-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkts, 90 s, IP54

Listpris
7 151,00 SEK
Lägg till i projektlistan
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
  • Visa nu

Offerttexter

  • Ladda ner

CAD/BIM

BIM / Revit

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Visa nu

Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

MagiCAD Cloud

  • Visa nu
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
15 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
3-punkts
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2