X8035M.4322A
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Temperatur på medium -20...90°C [-4...194°F] (med ställdon 2...90°C)
- Listpris
- 11 169,00 SEK
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
- 13 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 23 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 15.5 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Temperatur på medium
- -20...90°C [-4...194°F]
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig lödhylsa ODF