3. Kugelhähne

R7025R-B2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R7025R-B2

R7025R-B2

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 25, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]

Listenpreis
492,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R7025R-B2
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: 163,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: 129,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    26 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    600 kPa
    Leckrate {Tools}
    A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert