3. Ventilantriebe

SVC24A-SZ-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SVC24A-SZ-TPC

SVC24A-SZ-TPC

Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis
726,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Stellkraft
1500 N
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
20 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 20 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]