3. Hubventile

H6250W1000-S7



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6250W1000-S7

H6250W1000-S7

Hubventil, 2-Weg, DN 250, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Mediumstemperatur 5...120°C [41...248°F]

Zu den verfügbaren Kombinationen

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6250W1000-S7
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Produktvideos

    How-to-Video: GV12-Fehlersuche

    Das How-to-Video zeigt, wie typische Fehler am GV12-Antrieb erkannt und behoben werden können.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    How-to-Video: Ersetzen eines GV12-Antriebs an einem H6-Ventil

    Das Schritt-für-Schritt-How-to-Video zeigt, wie der GV12-Antrieb an einem H6-Grosshubventil korrekt ersetzt wird. Es dient als Unterstützung für Support- und Ersatzfälle.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    1000 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...120°C [41...248°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert