3. Schnellläufer-Antriebe

SMQ24A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SMQ24A

SMQ24A

Superschnellläufer-Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 7 s, IP54

Listenpreis
€ 402,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Antriebshebel für Standardklemmbock

Listenpreis: € 29,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: € 23,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm

Listenpreis: € 34,90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 74,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 66,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: € 97,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 76,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
15 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
26 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
16 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
7 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]