2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22WDP-131



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22WDP-131

22WDP-131

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 4...20 mA

Listenpreis
€ 571,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A04

A-22WP-A04

Rohrverschraubung, Messing, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: € 59,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Rohrverschraubung, Nicht rostender Stahl, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: € 116,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Rohrverschraubung, Messing, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: € 60,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Rohrverschraubung, Nicht rostender Stahl, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: € 137,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montagewinkel für 22WDP-.., Metall

Listenpreis: € 22,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anschlusskabel, 1.5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: € 51,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anschlusskabel, 5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: € 55,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP

Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
4...20 mA
Messbereich Druck
0...1 bar
Messbereich Druck
0...15 psi
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 900 Ω