22WP-114
Drucksensor flüssige Medien, 0...4 bar, 0…58 psi, aktiv, 0...10 V
- Listenpreis
- € 188,00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22WP-A02
Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)
Listenpreis: € 18,80
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Anschlussstecker
- Messwerte
- Relativdruck
- Ausgangssignal
- 0...10 V
- Messbereich Druck
- 0...4 bar
- Messbereich Druck
- 0…58 psi
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ