2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22WP-116



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22WP-116

22WP-116

Drucksensor flüssige Medien, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 0...10 V

Listenpreis
€ 188,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)

Listenpreis: € 18,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anschlusskabel, 1.5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: € 51,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anschlusskabel, 5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: € 55,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker
Messwerte
Relativdruck
Ausgangssignal
0...10 V
Messbereich Druck
0...10 bar
Messbereich Druck
0...150 psi
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ