FM100F-SZ
Durchflusssensor, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s
- Listenpreis
- € 1,247,00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Produktvideos
Ultraschall-Durchflusssensor
Der auf der Ultraschall-Laufzeittechnologie basierende Sensor ermöglicht eine präzise und wiederholbare Durchflussmessung. Seine kompakte Bauform und Schmutzunempfindlichkeit sind ideal für den Einsatz in HLK-Lösungen mit Kalt- und Heisswasser sowie mit Wasser-Glykolgemischen im Temperaturbereich von –20 bis 120°C.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Durchfluss
- Ausgangssignal
- 0...10 V
- Maximal messbarer Durchfluss
- 24.0 l/s
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, max. Last 1 mA
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Ventilgrösse
- 100 mm
- Ventilgrösse
- 4 inch