2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01APS-101



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01APS-101

01APS-101

Differenzdruckschalter, 200...1000 Pa, Schalter

Mitgelieferte Teile: PVC-Schlauch 2 m, 2x Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), Schrauben

Listenpreis
€ 38,70
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kanal-Anschlussset für 01APS-..
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: € 190,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Montagewinkel L-Form für 01APS-.., Metall

Listenpreis: € 6,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Montagewinkel S-Form für 01APS-.., Metall

Listenpreis: € 6,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Kanal-Anschlussstutzen, L 80 mm, für 01APS-..
Multipack 90 Stk.

Listenpreis: € 82,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kabeleinführung, M20x1.5, für 01APS-..
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 30,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
Schalter
Messbereich Druck
200...1000 Pa
Messbereich Druck
0.80...4.00 inch WC
Ausgangssignal Druckschalter Hinweis
Kontaktstrom max. 1.0 A / AC 250 V