2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01APS-104.1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01APS-104.1

01APS-104.1

Differenzdruckschalter, 500...2500 Pa, Schalter
Multipack 45 Stk.

Der Lieferumfang beinhaltet Differenzdruckschalter ohne Zubehör. Für die Installation wird zusätzliches Anschlussmaterial benötigt. Bitte A-22AP-A05.1 mitbestellen! Siehe «Mechanisches Zubehör»

Listenpreis
€ 1,296,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kanal-Anschlussset für 01APS-..
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: € 190,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Montagewinkel L-Form für 01APS-.., Metall

Listenpreis: € 6,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Montagewinkel S-Form für 01APS-.., Metall

Listenpreis: € 6,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kabeleinführung, M20x1.5, für 01APS-..
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: € 30,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
Schalter
Messbereich Druck
500...2500 Pa
Messbereich Druck
2.00...10.00 inch WC
Ausgangssignal Druckschalter Hinweis
Kontaktstrom max. 1.0 A / AC 250 V